Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KD501A - Portée augmentée pour le convoyage
Nomenclature
KD501A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KD501A: Détecteur capacitif; 105 x 80 x 42 mm; Portée 60 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; 105 x 80 x 42 mm; Portée 60 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; Bornes de raccordement: 0,34...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; IP 65; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
KD501A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D