Catalog navigation
CADモデル選択
全て
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KD501A - Hoher Schaltabstand für die Fördertechnik
Bill of material
KD501A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KD501A: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KD501A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D