Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KB5004 - tous les détecteurs capacitifs
Nomenclature
KB5004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KB5004: Détecteur capacitif; Ø 34 / L = 81 mm; Portée 3...20 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; Ø 34 / L = 81 mm; Portée 3...20 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 40 Hz
BN
Bestellnummer
KB5004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D