Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KB0029 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KB0029
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KB0029: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...20 mm nicht bünd
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...20 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 40 Hz DC
BN
Bestellnummer
KB0029
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D