Catalog navigation
CADモデル選択
全て
Electro
HELP_VARIABLE
会社名
Lincoln Electric
説明
K2937_1
部品表
K2937_1
ORDERNO
K2937_1
AUXILIARY_OUTPUT_FREQUENCY
補助出力周波数
60 Hz
DIMENSIONS__H_X_W_X_D_
寸法(高さ×幅×奥行)
30インチ×21.5インチ×42.3インチ(762mm×546mm×1073mm)
ENGINE_BRAND___MODEL
エンジン・ブランド&モデル
コーラーOHVコマンドCH730 LP
ENGINE_DESCRIPTION
エンジンの説明
2気筒空冷LPエンジン
ENGINE_HORSEPOWER
エンジン馬力
25 HP
HIGH_IDLE_OPERATING_SPEED___RATED_OUTPUT
定格出力でのハイアイドル動作速度
3600
MACHINES_PROCESSES
機械工程
スティック(SMAW)ガウジング(CAC-A)TIG(GTAW)MIG(GMAW)フラックス入りセルフシールド(FCAW-S)フラックス入りガスシールド(FCAW-G)
MAX_RATING
最大定格
300A 25V 100% @ 104°F (40°C)
NET_WEIGHT
正味重量
480ポンド(218kg)
OIL_CAPACITY__L_
オイル容量 (l)
1.9
OIL_CAPACITY__QTS__
オイル容量(qt)
2.0
OUTPUT_RANGE_BY_MODE
モード別出力範囲
CC-スティック 30 - 305 ADダウンヒルパイプ(CC) 40 - 300 ATタッチスタートTIG 20 - 250 ACV-ワイヤー 14 - 29 アークガウジング 90 - 300 A
RATED_GOUGING_CARBON_DIAMETER
定格ガウジングカーボン径
532インチ(4.0mm)
RECEPTACLE_TYPES
レセプタクルタイプ
NEMA 5-20NEMA 14-50R
SINGLE_PHASE_AUXILIARY_OUTPUT
単相補助出力
連続9000ワット、120240V
TYPICAL_APPLICATION
典型的なアプリケーション
建設メンテナンスと修理構造溶接
WARRANTY
保証
3年間の部品・工賃 - エンジンはエンジン・メーカーが別途保証
NAME
名称
K2937_1
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D