피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
410104118
Virginia Panel Corporation
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{virginia_panel/ita.prj},{NB=410104118},{ORDERNO=410104118},{AVAILABLE_MODULE_SLOTS=6 Positions},{CYCLE_LIFE=20,000 Cycles},{FRAME_MATERIAL=Chromated Aluminum},{TEMPERATURE=-55ºC to 85ºC},{WEIGHT=.45 lbs. [.204 kg]},{NAME=410104118},{SOURCEURL=https://www.vpc.com/catalog/410104118/},{MAX__MATING_FORCE=570 lbs. [258.5 kg]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Virginia Panel Corporation
Description
ITA
Bill of material
410104118
ORDERNO
410104118
410104118
AVAILABLE_MODULE_SLOTS
available module slots
6 Positions
6 Positions
CYCLE_LIFE
cycle life
20,000 Cycles
FRAME_MATERIAL
frame material
Chromated Aluminum
TEMPERATURE
temperature
-55ºC to 85ºC
-55ºC to 85ºC
WEIGHT
weight
.45 lbs. [.204 kg]
.45 lbs. [.204 kg]
NAME
name
410104118
410104118
MAX__MATING_FORCE
max. mating force
570 lbs. [258.5 kg]
570 lbs. [258.5 kg]
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D