84431225
Interpower
high20power20pin202620sleeve20devices
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{interpower/high20power20pin202620sleeve20devices/inlets.prj},{NB=84431225},{ORDERNO=84431225},{BODY_TYPE=Inlet},{CABLE_SIZE=14AWG 1.5mm²},{CE_MARKING=yes},{COLOR=Blue},{CONTACT_MATERIAL=Brass},{FLAMMABILITY_RATING=UL 94 V-2},{GENERAL_MATERIAL=Polyamide 6},{HOUR_DESIGNATION=6},{INGRESS_PROTECTION_RATING=IP44},{INT_L_CURRENT_RATING=16A},{INT_L_VOLTAGE_RATING=220-250VAC},{N_A__CURRENT_RATING=20A},{N_A__VOLTAGE_RATING=250VAC},{NUMBER_OF_CONTACTS=3},{PART_NUMBER=84431225},{PHASE=Single Phase},{PILOT_CONTACT=no},{TEMPERATURE_RATING=-25ºC to 80ºC},{NAME=84431225},{SOURCEURL=http://www.interpower.com/cgi-bin/ic.cgi/findpart.p?w_part=84431225}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Interpower
Description
Inlets
Bill of material
84431225
ORDERNO
84431225
84431225
BODY_TYPE
body type
Inlet
CABLE_SIZE
cable size
14AWG 1.5mm²
14AWG 1.5mm²
CE_MARKING
ce marking
yes
COLOR
color
Blue
CONTACT_MATERIAL
contact material
Brass
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
UL 94 V-2
GENERAL_MATERIAL
general material
Polyamide 6
HOUR_DESIGNATION
hour designation
6
INGRESS_PROTECTION_RATING
ingress protection rating
IP44
INT_L_CURRENT_RATING
int'l current rating
16A
16A
INT_L_VOLTAGE_RATING
int'l voltage rating
220-250VAC
N_A__CURRENT_RATING
n.a. current rating
20A
20A
N_A__VOLTAGE_RATING
n.a. voltage rating
250VAC
NUMBER_OF_CONTACTS
number of contacts
3
PART_NUMBER
part number
84431225
84431225
PHASE
phase
Single Phase
PILOT_CONTACT
pilot contact
no
TEMPERATURE_RATING
temperature rating
-25ºC to 80ºC
NAME
name
84431225
84431225
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D