Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
IF…DE… - Debitmetre réglable electrique
Nomenclature
IF3DE6/IM10
CODE
Code
TYPE
Type
CNTLV
Type de signal
DE - Due contatti elettrici
POR
Dèbit maxi
l/min
CRP
Matériel du corps
SPRNG
Ressort
CNT
Type de contact
CNN
Type de connecteur
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
FLT
Connexion de processus
VSCMAX
Viscosité maximale du fluide
cSt
TENS
Voltage
220 V
CURR
Courant
A
COMMWDC
Alimentation commutable
W/VA
PMAX
Pression statique maxi
150 bar
TMIN
Temperature minimale
-10 °C
TMAX
Temperature maximal
100 °C
IP
Protection IP
IP65
A
Hauteur
mm
B
Longueur
mm
WGHT
Poids
Kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D