Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
Walther Flender
Descrizione
HY 8M 85 - Zahnriemen HYBRID 8M/85
Lista materiale
HY 8M 85
ARTIKELID
Artikelnummer
HY 8M 85
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Zahnriemen HYBRID 8M/85
BELTPRO
Riemenprofil
HYBRID
DIVISION
Teilung
8 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
800 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
85 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge HY 8M 85
MATERIAL
Material
Polyurethan
DRAWSTRING
Zugstrang
Glasfaser
NUMTEETH
Zähnezahl
100-300
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
6 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
3 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
120 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/synchronous-belts-power-transmission/hybrid/hybrid-synchronous-belts-made-of-polyurethane/
BERECHTOOLURL
Berechnungstool
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/belt-drive-navigator/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D