Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
HY 8M 50 - Zahnriemen HYBRID 8M/50
Bill of material
HY 8M 50
ARTIKELID
Artikelnummer
HY 8M 50
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Zahnriemen HYBRID 8M/50
BELTPRO
Riemenprofil
HYBRID
DIVISION
Teilung
8 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
800 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
50 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge HY 8M 50
MATERIAL
Material
Polyurethan
DRAWSTRING
Zugstrang
Glasfaser
NUMTEETH
Zähnezahl
100-300
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
6 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
3 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
120 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/synchronous-belts-power-transmission/hybrid/hybrid-synchronous-belts-made-of-polyurethane/
BERECHTOOLURL
Berechnungstool
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/belt-drive-navigator/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D