HP6B-SEH-2S-PG21
Wain Electrical
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{wain/hp6b20hoodshousings28ip6829.prj},{NB=HP6B-SEH-2S-PG21},{ORDERNO=HP6B-SEH-2S-PG21},{VAR___LEVER_TYPE=screw locking},{VAR___MATERIAL=stainless steel},{COLOUR=black},{DEGREE_OF_PROTECTION_ACC_TO_EN_60529_FOR_COUPLED_CONNECTOR=IP68IP69K},{FLAMMABILITY_ACC_TO_UL_94=V0},{HOODSHOUSING_SEALING=NBR},{LIMITING_TEMPERATURES=-40℃...+125℃},{MATERIAL=aluminium die-cast},{NAME=HP6B-SEH-2S-PG21},{SOURCEURL=http://www.wainconnector.com/en/product3_1.aspx?Productscateid=261&Productsid=4588}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Wain Electrical
Description
HP6B HoodsHousings(IP68)
Bill of material
HP6B-SEH-2S-PG21
ORDERNO
HP6B-SEH-2S-PG21
HP6B-SEH-2S-PG21
VAR___LEVER_TYPE
---lever type
screw locking
VAR___MATERIAL
---material
stainless steel
COLOUR
colour
black
black
DEGREE_OF_PROTECTION_ACC_TO_EN_60529_FOR_COUPLED_CONNECTOR
degree of protection acc.to en 60529 for coupled connector
IP68IP69K
FLAMMABILITY_ACC_TO_UL_94
flammability acc.to ul 94
V0
HOODSHOUSING_SEALING
hoodshousing sealing
NBR
LIMITING_TEMPERATURES
limiting temperatures
-40℃...+125℃
MATERIAL
material
aluminium die-cast
aluminium die-cast
NAME
name
HP6B-SEH-2S-PG21
HP6B-SEH-2S-PG21
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D