HLSR 40-SMSP33
LEM
current20transducers
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{lem/current20transducers/hlsr2040-smsp33.prj},{NB=HLSR 40-SMSP33},{ORDERNO=HLSR 40-SMSP33},{ACCURACY=1 %},{APPLICATIONS=Drives Power Supplies Renewable Energies Welding},{MEASUREMENT=Current},{MEASURING_RANGE=100 A},{MOUNTING=PCB},{NOMINAL_VALUE=40 A},{OP__TEMPERATURE=-40 °C 105 °C},{PRIMARY_SIGNAL=AC + DC},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL=Voltage},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE=Instantaneous 1.65 +- 0.46 V},{SERIES=HLSR},{SUPPLY_VOLTAGE=External DC Unipolar},{SUPPLY_VOLTAGE_RANGE=3 - 3 V},{TECHNOLOGY=Open loop Hall effect},{NAME=HLSR 40-SMSP33},{SOURCEURL=https://www.lem.com/en/hlsr-40smsp33}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LEM
Description
HLSR 40-SMSP33
Bill of material
HLSR 40-SMSP33
ORDERNO
HLSR 40-SMSP33
ACCURACY
accuracy
1 %
APPLICATIONS
applications
Drives Power Supplies Renewable Energies Welding
MEASUREMENT
measurement
Current
MEASURING_RANGE
measuring range
100 A
MOUNTING
mounting
PCB
NOMINAL_VALUE
nominal value
40 A
OP__TEMPERATURE
op. temperature
-40 °C 105 °C
PRIMARY_SIGNAL
primary signal
AC + DC
SECOND__NOMINAL_SIGNAL
second. nominal signal
Voltage
SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE
second. nominal signal value
Instantaneous 1.65 +- 0.46 V
SERIES
series
HLSR
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
External DC Unipolar
SUPPLY_VOLTAGE_RANGE
supply voltage range
3 - 3 V
TECHNOLOGY
technology
Open loop Hall effect
NAME
name
HLSR 40-SMSP33
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D