HJ866HLP
Hammond Manufacturing
electrical20enclosures
mild20steel20enclosures2028type20122c20429
type2042c201220mild20steel20junction20box_1
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/electrical20enclosures/mild20steel20enclosures2028type20122c20429/type2042c201220mild20steel20junction20box_1/hj866hlp.prj},{NB=HJ866HLP},{ORDERNO=HJ866HLP},{CSA_CERT___=LR21001},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{SHIPPING_WEIGHT=7 lbs (3.18 kg)},{SIZE_H_X_W_X_D=8 in x 6 in x 6 in (203 mm x 152 mm x 152 mm)},{UL_FILE__=E65324},{UNSPSC=39121324},{UPC=62398087907},{NAME=HJ866HLP},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/HJ866HLP?referer=835}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
HJ866HLP
Bill of material
HJ866HLP
ORDERNO
HJ866HLP
CSA_CERT___
csa cert. #
LR21001
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
7 lbs (3.18 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
8 in x 6 in x 6 in (203 mm x 152 mm x 152 mm)
UL_FILE__
ul file #
E65324
UNSPSC
unspsc
39121324
UPC
upc
62398087907
NAME
name
HJ866HLP
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D