HJ443HLP
Hammond Manufacturing
electrical20enclosures
mild20steel20enclosures2028type20122c20429
type2042c201220mild20steel20junction20box_1
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/electrical20enclosures/mild20steel20enclosures2028type20122c20429/type2042c201220mild20steel20junction20box_1/hj443hlp.prj},{NB=HJ443HLP},{ORDERNO=HJ443HLP},{CSA_CERT___=LR21001},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{SHIPPING_WEIGHT=2 lbs (0.91 kg)},{SIZE_H_X_W_X_D=4 in x 4 in x 3 in (102 mm x 102 mm x 76 mm)},{UL_FILE__=E65324},{UNSPSC=39121324},{UPC=62398087900},{NAME=HJ443HLP},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/HJ443HLP?referer=835}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
HJ443HLP
Bill of material
HJ443HLP
ORDERNO
HJ443HLP
CSA_CERT___
csa cert. #
LR21001
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
2 lbs (0.91 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
4 in x 4 in x 3 in (102 mm x 102 mm x 76 mm)
UL_FILE__
ul file #
E65324
UNSPSC
unspsc
39121324
UPC
upc
62398087900
NAME
name
HJ443HLP
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D