HECM267-E3.0P2200 (Step Motor with Encoder)
EC Motion
terminalbox20brakes20encoder
step20motors20with20encoder200.2120-206.320nm
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ec_motion/terminalbox20brakes20encoder/step20motors20with20encoder200.2120-206.320nm/hecm267-_1.prj},{NB=HECM267-E3.0P2200 (Step Motor with Encoder)},{ORDERNO=HECM267-E3.0P2200 (Step Motor with Encoder)},{CURRENT_PHASE___A__=3},{HOLDING_TORQUE__NM__=2.35},{HOLDING_TORQUE___NM__=1.75},{INDUCTANCE_PHASE__MH__=2},{INDUKTANCE_PHASE__MH__=2},{LENGTH__MM__=88.2},{NUMBER_OF_LEADS=8},{RESISTANCE_PHASE_____=1},{ROTOR_INERTIA__KGM___=570 x 10-7},{WEIGHT___KG__=1.2},{NAME=HECM267-E3.0P2200 (Step Motor with Encoder)},{SOURCEURL=https://www.ec-motion.de/en/product-overview/terminalbox-brakes-encoder/step-motors-with-terminalbox/?no_cache=1&product=56}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
EC Motion
Description
HECM267-_1
Bill of material
HECM267-E3.0P2200 (Step Motor with Encoder)
ORDERNO
HECM267-E3.0P2200 (Step Motor with Encoder)
CURRENT_PHASE___A__
current phase [ a ]
3
HOLDING_TORQUE__NM__
holding torque[ nm ]
2.35
HOLDING_TORQUE___NM__
holding torque [ nm ]
1.75
INDUCTANCE_PHASE__MH__
inductance phase[ mh ]
2
INDUKTANCE_PHASE__MH__
induktance phase[ mh ]
2
LENGTH__MM__
length[ mm ]
88.2
NUMBER_OF_LEADS
number of leads
8
RESISTANCE_PHASE_____
resistance phase[ ω ]
1
ROTOR_INERTIA__KGM___
rotor inertia[ kgm² ]
570 x 10-7
WEIGHT___KG__
weight [ kg ]
1.2
NAME
name
HECM267-E3.0P2200 (Step Motor with Encoder)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D