HASS 200-S
LEM
current20transducers
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{lem/current20transducers/hass20200-s.prj},{NB=HASS 200-S},{ORDERNO=HASS 200-S},{ACCURACY=1 %},{APPLICATIONS=Drives Power Supplies Renewable Energies Welding},{MEASUREMENT=Current},{MEASURING_RANGE=600 A},{MOUNTING=Panel},{NOMINAL_VALUE=200 A},{OP__TEMPERATURE=-40 °C 105 °C},{PRIMARY_SIGNAL=AC + DC},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL=Voltage},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE=Instantaneous 2.5 +- 0.625 V},{SERIES=HASS},{SUPPLY_VOLTAGE=External DC Unipolar},{SUPPLY_VOLTAGE_RANGE=5 - 5 V},{TECHNOLOGY=Open loop Hall effect},{NAME=HASS 200-S},{SOURCEURL=https://www.lem.com/en/hass-200s}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LEM
Description
HASS 200-S
Bill of material
HASS 200-S
ORDERNO
HASS 200-S
ACCURACY
accuracy
1 %
APPLICATIONS
applications
Drives Power Supplies Renewable Energies Welding
MEASUREMENT
measurement
Current
MEASURING_RANGE
measuring range
600 A
MOUNTING
mounting
Panel
NOMINAL_VALUE
nominal value
200 A
OP__TEMPERATURE
op. temperature
-40 °C 105 °C
PRIMARY_SIGNAL
primary signal
AC + DC
SECOND__NOMINAL_SIGNAL
second. nominal signal
Voltage
SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE
second. nominal signal value
Instantaneous 2.5 +- 0.625 V
SERIES
series
HASS
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
External DC Unipolar
SUPPLY_VOLTAGE_RANGE
supply voltage range
5 - 5 V
TECHNOLOGY
technology
Open loop Hall effect
NAME
name
HASS 200-S
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D