피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
H6B-SF-1LSC-CV-M20
Wain Electrical
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{wain/h6b20hoodshousings28ip6529.prj},{NB=H6B-SF-1LSC-CV-M20},{ORDERNO=H6B-SF-1LSC-CV-M20},{VAR_LEVER_TYPE=},{VAR_MATERIAL=},{FLAMMABILITY_ACC__TO_UL_94=},{HOODSHOUSINGS_SEAL=},{LIMITING_TEMPERATURES=-40℃...+125℃},{LOCKING_ELEMENT=},{MATERIAL=aluminium die-cast},{NAME=H6B-SF-1LSC-CV-M20},{SOURCEURL=http://www.wainconnector.com/en/product3_1.aspx?Productscateid=146&Productsid=3331},{VAR___LEVER_TYPE=metal elastic pressing},{VAR___MATERIAL=Stainless steel+TPR},{COLOUR=Grey},{DEGREE_OF_PROTECTION_ACC_TO_EN_60529_FOR_COUPLED_CONNECTOR=IP65},{FLAMMABILITY_ACC_TO_UL_94=V0},{HOODSHOUSING_SEALING=NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Wain Electrical
Description
H6B HoodsHousings(IP65)
Bill of material
H6B-SF-1LSC-CV-M20
ORDERNO
H6B-SF-1LSC-CV-M20
H6B-SF-1LSC-CV-M20
VAR_LEVER_TYPE
-lever type
VAR_MATERIAL
-material
FLAMMABILITY_ACC__TO_UL_94
flammability acc. to ul 94
HOODSHOUSINGS_SEAL
hoodshousings seal
LIMITING_TEMPERATURES
limiting temperatures
-40℃...+125℃
-40℃...+125℃
LOCKING_ELEMENT
locking element
MATERIAL
material
aluminium die-cast
aluminium die-cast
NAME
name
H6B-SF-1LSC-CV-M20
H6B-SF-1LSC-CV-M20
VAR___LEVER_TYPE
---lever type
metal elastic pressing
metal elastic pressing
VAR___MATERIAL
---material
Stainless steel+TPR
Stainless steel+TPR
COLOUR
colour
Grey
Grey
DEGREE_OF_PROTECTION_ACC_TO_EN_60529_FOR_COUPLED_CONNECTOR
degree of protection acc.to en 60529 for coupled connector
IP65
IP65
FLAMMABILITY_ACC_TO_UL_94
flammability acc.to ul 94
V0
V0
HOODSHOUSING_SEALING
hoodshousing sealing
NBR
NBR
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D