Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Grundejektor für universellen Einsatz - SBP 25 S03 SDA
Stückliste
SBP 25 S03 SDA
CNSORDERNO
Typ
SBP 25 S03 SDA
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.01.00568
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
20 mm
D
d
4.2 mm
D1
d1
8.2 mm
D2
d2
10.2 mm
DD
D
20 mm
H
39 mm
H1
H2
45.4 mm
H2
5.2 mm
H3
17 mm
L
86.5 mm
L1
168.1 mm
L2
24.5 mm
L3
5.6 mm
L4
12.5 mm
X1
20 mm
NZ
Düsendurchmesser
2.5 mm
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
12.9 m3/h
SR2
Saugvermögen (max.)
215 l/min
ACS
Luftverbrauch Saugen
18.7 m3/h
ACS2
Luftverbrauch Saugen
311 l/min
SLF
Schallpegel frei
78 dB(A)
SLS
Schallpegel angesaugt
70 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
3.0 ... 6.0 bar
PO
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
6 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
7 mm
OT
Einsatztemperatur
0 ... 60 °C
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
43.5...87.0 bar
SR3
Saugvermögen (max.)
7.592 cfm
ACS3
Luftverbrauch Saugen
10.982 cfm
MASS
Gewicht
50 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D