WOERNER GMV-B/99/M/A/B/0/0/4
WOERNER Lubrication
Lubrication systems
Multiline system
Grease pumps
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{eugenwoerner/lubrication_systems/multiline_system/grease_pumps/gmv_b_asmtab.prj},{NB=GMV-B/99/M/A/B/0/0/4},{PDF=INFO},{AA=M},{AB=A},{BH=B - for grease cartidge 400g DIN 1284},{FLL=0},{FK=0},{AUS=4},{PPATH=assemblies/gmv_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
WOERNER Lubrication
Description
GMV-B - Piston pump
Bill of material
WOERNER GMV-B/99/M/A/B/0/0/4
PDF
Data sheet
INFO
AA
Type of drive
M - Elektromagnet
P - pneumatic cylinder
M - Elektromagnet
P - pneumatic cylinder
AB
Drive
A - Electromagnet 24 VDC 100% ED
B - Electromagnet 24 VDC 25% ED
C - Electromagnet 230 VAC 100% ED
D - Electromagnet 230 VAC 15% ED
A - Electromagnet 24 VDC 100% ED
B - Electromagnet 24 VDC 25% ED
C - Electromagnet 230 VAC 100% ED
D - Electromagnet 230 VAC 15% ED
BH
Revervoir
B - for grease cartidge 400g DIN 1284
FLL
Function control
0 - without
F - with
0 - without
F - with
FK
Function control
0 - without
1 - with
0 - without
1 - with
AUS
Outlet
ø4
ø6
ø4
ø6
GEW
Weight
2.353
kg
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D