Catalog navigation
CAD model selection
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 60 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00003 SW 60 G1/8-AG
NAME
Name
10_05_04_00003
NNCUSTOM
SW 60 G1/8-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 60 G1/8-AG
LINACUSTOM
SW 60 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00003
C132
G1
G1/8"-AG
C124
dn
0.6 mm
C111
L
6 mm
C133
LG1
9.5 mm
C140
SW1
14 mm
C997
Nennweite
0,60 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.18 mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
3 l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.19 mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.1 l/min
C575
Weight
5 g
Preview - Generation
Preview
3D
2D