F1C2-151613W-6R8M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C2-151613W-6R8M
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{belfuse/signal_transformer/f1c2_151613w_6r8m/f1c2_151613w_6r8m.prj},{NB=F1C2-151613W-6R8M},{PN=F1C2-151613W-6R8M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 6.8uH, 21A, 1LN, 15.8 x 16.8mm Footprint , 13mm Height Profile},{INDUCTANCE=6.8},{CURRENT=21},{SATURATION=32},{DCR=4.2},{TF=100},{MH=13},{DIMENSIONS=15.8 x 16.8 x 13},{SHIELDING=Shielded},{PACKAGING=Tape & Reel},{DEFAULTSORTATTR=142}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
F1C2-151613W-6R8M
Bill of material
F1C2-151613W-6R8M
PN
Part Number
F1C2-151613W-6R8M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 6.8uH, 21A, 1LN, 15.8 x 16.8mm Footprint , 13mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
6.8
uH
CURRENT
Current
21
A
SATURATION
Saturation
32
A
DCR
4.2
Ohm
TF
Test Frequency
100
KHz
MH
Max Height
13
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
15.8 x 16.8 x 13
mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D