Catalog navigation
Výběr CAD modelu
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVCB32 - Verbindungskabel
Bill of material
EVCB32
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVCB32: Verbindungskabel; 0,15 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Di
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; 0,15 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVCB32
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Náhled
3D
2D