Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ago 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS-05-P4
Bill of material
ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-N-P4
MODEL
Model no.
ETS
A
Body size
05
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Inserisci valore per POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Motor manufacturer for installation
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option 1
K
Option 2
L
Special specifications
M : Magnetic slider (magnetic iron type sliding washer)
ART
Anti-rust treatment
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
LL
216.000 mm
AA
60.000 mm
M
2.000
N
3.000
P
40 mm
W
Weight
1.5 kg
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D