Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.08.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS-05-P4
Bill of material
ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-N-P4
MODEL
Model no.
ETS
A
Body size
05
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Motor manufacturer for installation
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option 1
K
Option 2
L
Special specifications
M : Magnetic slider (magnetic iron type sliding washer)
ART
Anti-rust treatment
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
LL
216.000 mm
AA
60.000 mm
M
2.000
N
3.000
P
40 mm
W
Weight
1.5 kg
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D