目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-N-P4
CKD
停產商品
滑块型 ETS-P4
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
Discontinued product
Product discontinued since 2024年8月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{ckd_cn/discontinued_models/ets/ets_05_asmtab.prj},{NB=ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-N-P4(0)},{MODEL=ETS},{A=05},{B=02},{C=005},{POS=0},{D=E},{E=M},{F=1},{G=N},{H=N},{I=N},{J=N},{K=N},{L=M : Magnetic slider (magnetic iron type sliding washer)},{ART=N},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../electric_actuator/ets_series/ets_05/assemlies/ets_05_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ETS-05-P4
明細表
ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-N-P4
MODEL
機種型號
ETS
A
主體尺寸
05
B
螺桿導程
02 : 2 mm
05 : 5 mm
10 : 10 mm
02 : 2 mm
05 : 5 mm
10 : 10 mm
C
行程
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
D
馬達安裝方向
E:外露安裝
D:下折安裝
R:右折安裝
L:左折安裝
E:外露安裝
D:下折安裝
R:右折安裝
L:左折安裝
E
安裝馬達規格
M:三菱
Y : 安川電機
P:Panasonic
F : FANUC
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
M:三菱
Y : 安川電機
P:Panasonic
F : FANUC
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
F
馬達尺寸
1 : 100 W
1 : 100 W
G
煞車
N:無
N:無
H
原點感測器
N:無
C:外側 馬達側
D:外側 馬達相反側
N:無
C:外側 馬達側
D:外側 馬達相反側
I
極限感測器
N:無
N:無
J
選項1
N:缸體安裝方向 標準/無潤滑油噴嘴
N:缸體安裝方向 標準/無潤滑油噴嘴
K
選項2
N:無定位PIN孔
P:有定位PIN孔
N:無定位PIN孔
P:有定位PIN孔
L
特別規格
M:磁力式滑塊(滑座使用磁鐵式)
ART
Anti-rust treatment
N : No
U : Yes
N : No
U : Yes
INFOTEXT
資訊文檔
外徑尺寸圖
LL
216.000
mm
AA
60.000
mm
M
2.000
N
3.000
P
40
mm
W
Weight
1.5
kg
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D