Catalog navigation
CAD模型選擇
All
Electro
HELP_VARIABLE
회사명
ENTRON
내용
EN7000v2 x 2 타이머(영국)
BOM
EKAJ7A3S3
ORDERNO
EKAJ7A3S3
DATALOGGING
데이터 로깅
내부 데이터 로깅 - 최대 6000개 레코드 데이터는 NetFlash를 통해 하드 드라이브에 기록할 수 있습니다.
DESCRIPTION
설명
EN7000v2는 50/60Hz 용접 애플리케이션을 위한 차세대 단상 AC / 3상 DC 정전류 제어 장치입니다. EN7000v2는 저항 스폿, 프로젝션, 심, 크로스 와이어, 핫 스테이킹 및 가열 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있으며 다양한 사이리스터 접촉기와 함께 사용할 수 있습니다. 자본 장비 비용을 줄이기 위해 EN7000v2는 최대 8개의 AC 용접 변압기를 유연한 순서로 발사하는 멀티 용접기(캐스케이드) 제어로 구성할 수 있습니다. EN7000v2는 통합 터치 스크린 프로그래머를 포함하거나 포함하지 않는 두 가지 형식으로 제공됩니다. 두 가지 형식 모두 Discreet IO 및 통합 EIP를 포함합니다.
EN7000
en7000
기어 플레이트 마운트/원격 마운트 펜던트 또는 넷플래시 프로그래밍
EN7000_TS
EN7000-TS
터치 디스플레이 또는 넷플래시 프로그래밍 또는 펜던트 도어 마운트/캐비닛 마운팅
FEATURES
기능
16 입력/ 16 출력 (단락 보호) 용접력 제어를 위한 비례 밸브용 2차 또는 1차 전류 조절 아날로그 포트 2 이더넷 포트 (내장) 1 RS232 포트 (내장) 1 RS485 포트 (내장) 전극 관리자 (스테퍼 기능) 최소 2 용접 간격 - 예열 + 용접 이더넷 프로그래밍 액세스
MULTIPLE_COMMUNICATIONS_SUPPORT
다양한 커뮤니케이션 지원
모드버스-TCP/IO(이더넷) 모드버스-RTU(RS485) RS232
MULTIPLE_CONTROL_METHODS
다양한 제어 방법
개별 I/O 모드버스-TCP/IP(이더넷) 모드버스-RTU(RS-485) 플러스 아날로그 0-10V
PROGRAMMING_METHODS
프로그래밍 방법
펜던트(RS232) HMI RS485 HMI 또는 PC 소프트웨어 이더넷 TCP/IP
SOFTWARE
소프트웨어
이더넷용 넷플래시 PC 소프트웨어 사용하기 쉬운 네트워크 PC. 액세스 : EN7000. 또한: 옵션으로 제공되는 W293201 어댑터를 통한 iPAK 및 WS2003 PC 프로그래밍/모니터링 소프트웨어 라이브 데이터 로깅 레코드 기능 프로그램/데이터 백업 및 복원 기능 타임스탬프 포함 펌웨어 업데이트 유틸리티
WSP_3_PENDANT
WSP/3 펜던트
쉽고 직관적인 4줄 디스플레이
NAME
이름
EKAJ7A3S3
Preview - Generation
預覽
3D
2D