Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
ENTRON
Descrizione
EN7000v2 TAGLIA 2 (UK)
Lista materiale
SW4MD84U1
ORDERNO
SW4MD84U1
DATALOGGING
registrazione dei dati
Registrazione interna dei dati fino a 6000 record I dati possono essere registrati su disco rigido tramite NetFlash.
DESCRIPTION
descrizione
EN7000v2 è la nuova generazione del nostro controllo a corrente costante monofase CA / trifase CC per applicazioni di saldatura a 50/60 Hz. L'EN7000v2 può essere configurato per adattarsi alle applicazioni di saldatura a resistenza a punti, a proiezione, a cordone, a filo incrociato, a caldo e a riscaldamento e può essere utilizzato con una gamma di contattori a tiristori. Per ridurre i costi di capitale, l'EN7000v2 può essere configurato come controllo multi-saldatore (a cascata) che accende fino a 8 trasformatori di saldatura CA in una sequenza flessibile. L'EN7000v2 è disponibile in due formati, con o senza programmatore touch screen integrato. Entrambi i formati includono Discreet IO e EIP integrato.
EN7000
en7000
Montaggio su piastra dentata / montaggio a distanza Programmazione del pendente o di NetFlash
EN7000_TS
en7000-ts
Display tattile o programmazione NetFlash o montaggio su porta/armadio a sospensione
FEATURES
caratteristiche
16 ingressi / 16 uscite (protette da cortocircuito) Regolazione della corrente secondaria o primaria Porta analogica per valvola proporzionale per il controllo della forza di saldatura 2 porte Ethernet (integrate) 1 porta RS232 (integrata) 1 porta RS485 (integrata) Gestione elettrodi (funzioni stepper) Minimo 2 intervalli di saldatura - preriscaldamento + saldatura Accesso alla programmazione Ethernet
MULTIPLE_COMMUNICATIONS_SUPPORT
supporto multiplo per le comunicazioni
Modbus-TCP/IO (Ethernet) Modbus-RTU (RS485) RS232
MULTIPLE_CONTROL_METHODS
metodi di controllo multipli
I/O discreti Modbus-TCP/IP (Ethernet) Modbus-RTU (RS-485) Più analogico 0-10V
PROGRAMMING_METHODS
metodi di programmazione
Pendente (RS232) HMI RS485 HMI o PC Software Ethernet TCP/IP
SOFTWARE
software
Software NetFlash PC per Ethernet PC in rete facile da usare. Accesso per : EN7000. Inoltre: iPAK e WS2003 tramite l'adattatore OPZIONALE W293201 Software di programmazione/monitoraggio PC Registrazione dati in tempo reale Funzione di registrazione. con data e ora Funzioni di backup e ripristino per programmi/dati Utilità di aggiornamento firmware
WSP_3_PENDANT
ciondolo wsp/3
Display a 4 righe facile e intuitivo
NAME
nome
SW4MD84U1
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D