Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ENTRON
Description
EN7000v2 SIZE 2 (UK)
Nomenclature
SW4MD84U1
ORDERNO
SW4MD84U1
DATALOGGING
enregistrement des données
Enregistrement interne des données jusqu'à 6000 enregistrements Les données peuvent être enregistrées sur le disque dur via NetFlash
DESCRIPTION
description
Le EN7000v2 est la nouvelle génération de notre contrôleur de courant constant monophasé AC / triphasé DC pour les applications de soudage 50/60 Hz. L'EN7000v2 peut être configuré pour s'adapter à vos applications de soudage par résistance par points, par projection, par serti, par fil croisé, par piquetage à chaud et par chauffage, et peut être utilisé avec une gamme de contacteurs à thyristor. Pour réduire les coûts d'investissement, l'EN7000v2 peut être configuré en tant que commande multi-soudeur (en cascade) pour alimenter jusqu'à 8 transformateurs de soudage en courant alternatif dans une séquence flexible. L'EN7000v2 est disponible en deux formats, avec ou sans programmateur à écran tactile intégré. Les deux formats incluent l'IO discrète et l'EIP intégré.
EN7000
en7000
Montage sur plaque d'engrenage / montage à distance Programmation par pendentif ou NetFlash
EN7000_TS
en7000-ts
Écran tactile ou NetFlash Programmation ou pendentif Montage sur porte / montage en armoire
FEATURES
caractéristiques
16 entrées/ 16 sorties (protégées contre les courts-circuits) Régulation du courant secondaire ou primaire Port analogique pour vanne proportionnelle de contrôle de la force de soudage 2 ports Ethernet (intégrés) 1 port RS232 (intégré) 1 port RS485 (intégré) Gestionnaire d'électrodes (fonctions pas à pas) Minimum 2 intervalles de soudage - préchauffage + soudage Accès à la programmation Ethernet
MULTIPLE_COMMUNICATIONS_SUPPORT
soutien aux communications multiples
Modbus-TCP/IO (Ethernet) Modbus-RTU (RS485) RS232
MULTIPLE_CONTROL_METHODS
des méthodes de contrôle multiples
E/S discrètes Modbus-TCP/IP(Ethernet) Modbus-RTU(RS-485) Plus analogique 0-10V
PROGRAMMING_METHODS
les méthodes de programmation
Pendentif (RS232) IHM RS485 IHM ou logiciel PC Ethernet TCP/IP
SOFTWARE
logiciel
NetFlash PC Software for Ethernet PC en réseau facile à utiliser. Accès pour : EN7000. Egalement : iPAK, et WS2003 via l'adaptateur optionnel W293201 Logiciel de programmation/surveillance PC Fonction d'enregistrement des données en direct avec horodatage Fonctions de sauvegarde et de restauration du programme/des données Utilitaire de mise à jour du micrologiciel
WSP_3_PENDANT
wsp/3 pendentif
Affichage simple et intuitif sur 4 lignes
NAME
nom
SW4MD84U1
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D