Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Компания
ENTRON
Описание
EN7000v2 SIZE 2 (Великобритания)
Спецификация
SW4MD84U1
ORDERNO
SW4MD84U1
DATALOGGING
регистрация данных
Внутренняя регистрация данных до 6000 записей Данные могут быть записаны на жесткий диск через NetFlash
DESCRIPTION
описание
EN7000v2 - это следующее поколение наших регуляторов постоянного тока SINGLE PHASE AC / 3 PHASE DC для сварочных аппаратов 50/60 Гц. EN7000v2 может быть сконфигурирован в соответствии с вашими задачами точечной, проекционной, шовной, перекрестной, горячей и нагревательной сварки и может быть использован с рядом тиристорных контакторов. Для снижения капитальных затрат на оборудование EN7000v2 может быть сконфигурирован как многопостовой (каскадный) сварочный аппарат, включающий до 8 сварочных трансформаторов переменного тока в гибкой последовательности. EN7000v2 поставляется в двух форматах - со встроенным программатором с сенсорным экраном и без него. Оба формата включают в себя Discreet IO и интегрированный EIP.
EN7000
en7000
Крепление на редукторную плиту / дистанционное крепление подвески или программирование NetFlash
EN7000_TS
en7000-ts
Сенсорный дисплей или программирование NetFlash или подвеска Крепление на дверь / монтаж в шкаф
FEATURES
особенности
16 входов/ 16 выходов (с защитой от короткого замыкания) Регулировка вторичного или первичного тока Аналоговый порт для пропорционального клапана для управления усилием сварки 2 порта Ethernet (встроенный) 1 порт RS232 (встроенный) 1 порт RS485 (встроенный) Менеджер электродов (шаговые функции) Минимум 2 интервала сварки - предварительный нагрев + сварка Доступ к программированию Ethernet
MULTIPLE_COMMUNICATIONS_SUPPORT
поддержка нескольких видов связи
Modbus-TCP/IO (Ethernet) Modbus-RTU (RS485) RS232
MULTIPLE_CONTROL_METHODS
многочисленные методы контроля
Дискретный ввод/вывод Modbus-TCP/IP(Ethernet) Modbus-RTU(RS-485) Плюс аналоговый 0-10В
PROGRAMMING_METHODS
методы программирования
Кулон (RS232) HMI RS485 HMI или ПК Программное обеспечение Ethernet TCP/IP
SOFTWARE
программное обеспечение
NetFlash PC Software для Ethernet Простой в использовании сетевой компьютер. Доступ для : EN7000. Также: iPAK и WS2003 через ВАРИАНТНЫЙ адаптер W293201 Программа для программирования/мониторинга ПК Функция записи данных в реальном времени с меткой времени Функции резервного копирования и восстановления программы/данных Утилита обновления прошивки
WSP_3_PENDANT
подвеска wsp/3
Простой и интуитивно понятный 4-строчный дисплей
NAME
имя
SW4MD84U1
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D