Catalog navigation
CAD模型选择
全部
Electro
HELP_VARIABLE
公司
ENTRON
描述
EN7000v2 规格 2(英国)
明细表
SW4MD84U1
ORDERNO
SW4MD84U1
DATALOGGING
数据记录
内部数据记录多达 6000 条记录 可通过 NetFlash 将数据记录到硬盘上
DESCRIPTION
描述
EN7000v2 是新一代单相交流/三相直流恒流控制器,适用于 50/60 Hz 焊接应用。EN7000v2 可根据您的电阻点焊、凸焊、缝焊、横焊、热扎和加热应用进行配置,并可与一系列晶闸管接触器配合使用。为降低资本设备成本,EN7000v2 可配置为多焊机(级联)控制,以灵活的顺序点燃多达 8 个交流焊接变压器。EN7000v2 有两种形式,带或不带集成触摸屏编程器。两种形式均包括 Discreet IO 和集成 EIP。
EN7000
en7000
齿轮板安装/遥控安装挂件或 NetFlash 编程
EN7000_TS
en7000-ts
触摸显示屏或 NetFlash 编程或悬挂式门安装/机柜安装
FEATURES
特征
16 个输入/16 个输出(短路保护) 二次或一次电流调节 用于焊接力控制比例阀的模拟端口 2 个以太网端口(内置) 1 个 RS232 端口(内置) 1 个 RS485 端口(内置) 电极管理器(步进功能) 最少 2 个焊接间隔 - 预热 + 焊接 以太网编程访问权限
MULTIPLE_COMMUNICATIONS_SUPPORT
多种通信支持
Modbus-TCP/IO (以太网) Modbus-RTU (RS485) RS232
MULTIPLE_CONTROL_METHODS
多种控制方法
离散输入/输出 Modbus-TCP/IP(以太网) Modbus-RTU(RS-485) 加模拟量 0-10V
PROGRAMMING_METHODS
编程方法
吊杆 (RS232) 人机界面 RS485 人机界面或 PC 软件 以太网 TCP/IP
SOFTWARE
软件
用于以太网的 NetFlash PC 软件 易于使用的联网 PC。用于 :EN7000。还可通过可选的 W293201 适配器访问:iPAK 和 WS2003 PC 编程/监控软件 实时数据记录功能(带时间戳) 程序/数据的备份和还原功能 固件更新实用程序
WSP_3_PENDANT
WSP/3 吊坠
简单直观的 4 行显示
NAME
名字
SW4MD84U1
Preview - Generation
预览
3D
2D