Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 авг. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ECS-06-FP1
Bill of material
ECS-06-02005-EM1NNNNN-M-FP1
MODEL
Model no.
ECS
A
Body size
06
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Motor specifications
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option
K
Option 2
L
Special specifications
M : Magnetic slider
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
LL
L
258 mm
AA
A
65 mm
M
3
N
8
P
120 mm
W
Weight
2.9 kg
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D