Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ago 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ECS-05-FP1
Bill of material
ECS-05-02005-EM1NNNNN-M-FP1
MODEL
Model no.
ECS
A
Body size
05
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Inserisci valore per POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Motor specifications
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option
K
Option 2
L
Special specifications
M : Magnetic slider
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
LL
L
216 mm
AA
A
60 mm
M
2
N
3
P
40 mm
W
Weight
1.5 kg
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D