카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EBF011
ifm electronic
Connection technology
280_030
280_030_020
280_030_020_010
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/280/280_030/280_030_020/280_030_020_010/ebf011.prj},{NB=EBF011},{BN=EBF011},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/da/b1/pc_ebf007ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/da/b1/pc_ebf007ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EBF011: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA h},{DESCLONG=Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA halogenfrei; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EBF011 - Y-Verteiler
Bill of material
EBF011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBF011: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA h
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA halogenfrei; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBF011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D