Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
E MOX porta doppia - Armadio con porta doppia
Lista materiale
EMOX121805PRarchitecture350
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Codice
DESCRGEN
Descrizione generale
DESCRAGG
Descrizione aggiuntiva
Monoblocco - porta anteriore cieca
MAT
Materiale
Involucro: lamiera d'acciaio DC01
SMAT
Spessore del materiale
Involucro: 1,5mm
VER
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
COL
Colore
Involucro e porta : RAL7035 bucciato
B
mm
A
mm
P
P - Profondità
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
L - Lunghezza
mm
H
L - Lunghezza
mm
I
I max
mm
WEIGHT
Peso
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARCHI DI CONFORMITA'
CE - UKCA - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Parti fornitura
Involucro simmetrico completo di profili estetici e pannello posteriore avvitato asportabile, con porta frontale cieca doppia provvista di telaio tubolare di irrigidimento e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; doppio ingresso cavi regolabile; piastra p.a. a inserimento frontale.
CONF
Confezione
1 pz.
PACK
Packaging
Bancale + pack cartone verde ETA
WEIGHTPACK
Peso dell'imballaggio
kg
AAQ326
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54341
EDZ
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D