Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
E MOX DoppelTür - Schrank mit Doppeltür
Stückliste
EMOX121805PRarchitecture350
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Code
DESCRGEN
Allgemeine Beschreibung
DESCRAGG
Zusätzliche Beschreibung
Monoblock – vordertür
MAT
Material
Gehäuse: Stahlblech DC01
SMAT
Materialstärke
Gehäuse: 1,5mm
VER
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
COL
Farbe
Gehäuse und Tür: RAL 7035 strukturiert.
B
mm
A
mm
P
P - Tiefe
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
L - Länge
mm
H
L - Länge
mm
I
I max
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
KONFORMITÄTSZEICHEN
CE - UKCA - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Teile der Lieferung
Symmetrisches Gehäuse komplett mit ästhetischen Profilen und abnehmbarer, verschraubter Rückwand, mit doppelblinder Vordertür, ausgestattet mit rohrförmigem Versteifungsrahmen und komplett mit Doppelstangen-Schließsystem Durchm. 3 mm mit Hebelbedienung; doppelt verstellbare Kabeleinführung; p.a. Platte mit Fronteinschub.
CONF
Verpackung
1 pz.
PACK
Verpackung
Palette + grüner Karton ETA
WEIGHTPACK
Verpackungsgewicht
kg
AAQ326
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54341
EDZ
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D