Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
E COMP
Nomenclature
ECOMP61440
CODE
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
B
mm
A
mm
P
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
mm
H
mm
P1
mm
DESCRGEN
Description générale
DESCRAGG
Description supplémentaire
COMPACTE TOLE D'ACIER - PORTE PLEINE
MAT
Matériel
Coffret: tôle d’acier DC01
SMAT
Epaisseur du matériau
Coffret: 1,5mm
VER
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
COL
couleur
Coffret et porte : texturé RAL7035
WEIGHT
Poids
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARQUES DE CONFORMITÉ
CE - UKCA - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Parties de la fourniture
Coffret entièrement soudé avec profil esthétique supérieur ; porte d'entrée simple pleine équipée de 2 profilés de renfort et système de fermeture à double barre diam. 3 mm ; fond d'entrée de câbles modulaire avec éléments modulaires et joint d'étanchéité inclus ; plaque p.a. avec insertion frontale.
CONF
Emballage
1 piece
PACK
Emballage
Bancale + pack cartone verde ETA
WEIGHTPACK
Poids de l'emballage
kg
AAQ326
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=53529
EDZ
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D