DVL 1000SP1
LEM
voltage20transducers
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{lem/voltage20transducers/dvl201000sp1.prj},{NB=DVL 1000SP1},{ORDERNO=DVL 1000SP1},{ACCURACY=0.5 %},{APPLICATIONS=Traction},{MEASUREMENT=Voltage},{MEASURING_RANGE=1500 V},{MOUNTING=Panel},{NOMINAL_VALUE=1000 V},{OP__TEMPERATURE=-40 °C 85 °C},{PRIMARY_SIGNAL=AC + DC},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL=Current},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE=Instantaneous 50 mA},{SERIES=DVL},{SUPPLY_VOLTAGE=External DC Bipolar},{SUPPLY_VOLTAGE_RANGE=15 - 24 V},{TECHNOLOGY=Insulation Digital Technology},{NAME=DVL 1000SP1},{SOURCEURL=https://www.lem.com/en/dvl-1000sp1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LEM
Description
DVL 1000SP1
Bill of material
DVL 1000SP1
ORDERNO
DVL 1000SP1
ACCURACY
accuracy
0.5 %
APPLICATIONS
applications
Traction
MEASUREMENT
measurement
Voltage
MEASURING_RANGE
measuring range
1500 V
MOUNTING
mounting
Panel
NOMINAL_VALUE
nominal value
1000 V
OP__TEMPERATURE
op. temperature
-40 °C 85 °C
PRIMARY_SIGNAL
primary signal
AC + DC
SECOND__NOMINAL_SIGNAL
second. nominal signal
Current
SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE
second. nominal signal value
Instantaneous 50 mA
SERIES
series
DVL
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
External DC Bipolar
SUPPLY_VOLTAGE_RANGE
supply voltage range
15 - 24 V
TECHNOLOGY
technology
Insulation Digital Technology
NAME
name
DVL 1000SP1
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D