Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
DRG - Двухпальцевый радиальный захват - Герметичный захват
Спецификация
SCHUNK-0307108 DRG 64-90-AS
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
OW
Угол открытия на губку
ZH
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
AS
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя (необязательно заказывать)
OWBACKE
Угол открытия на губку
90.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Угол закрытия на губку до
1.500 °
SCHLIESSMONENT
Закрывающий момент
Nm
DURCHFEDERERZEU
Закрывающий момент, развиваемый пружиной
Nm
EIGENMASSE
Масса
kg
WERKSTUECKGEWIC
Рекомендуемая масса заготовки
kg
FLUIDVERBRAUCHP
Расход среды на двойной ход
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
4/6.5 bar
NENNBETRIEBSDRU
Номинальное рабочее давление
6 bar
SCHLIESSZEIT
Время закрытия/открытия
s
SCHLIESSZEITNUR
Время закрывания/открывания с пружиной
s
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
mm
MASSEFINGER
Макс. допустимая масса на палец
kg
SCHUTZART
Класс защиты IP
67
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
0.1 mm
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D