DN22112 1
Dietz-motoren
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{dietz_motoren/dn22112_1.prj},{NB=DN22112_1},{ORDERNO=DN22112_1},{COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN=193086},{COM_CCK_TEILENUMMER_FU_=0},{COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN=193060},{COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER=193083},{ENGINE_NOMINAL_RATING=6,00 kW},{FREE_OUTLET=78 m³min},{FULLY_THROTTLED_MAX=1800 Pa},{HOUSING_MATERIAL=Aluminium},{IE3_ID=259972},{MATERIAL_OF_IMPELLER=verzinktes Stahlblech},{MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM=80 °C},{WEIGHT_APPROX_=55 kg},{NAME=DN22112_1},{SOURCEURL=https://www.dietz-motoren.de/en/radial-fans/technical-info/dn22-112-60hz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Dietz-motoren
Description
DN22112_1
Bill of material
DN22112_1
ORDERNO
DN22112_1
COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN
com_cck_teilenummer_druckstutzen
193086
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
0
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
193060
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
193083
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
6,00 kW
FREE_OUTLET
free outlet
78 m³min
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
1800 Pa
HOUSING_MATERIAL
housing material
Aluminium
IE3_ID
ie3 id
259972
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
verzinktes Stahlblech
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
80 °C
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
55 kg
NAME
name
DN22112_1
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D