카탈로그: Dadco
생성됨: 30.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dadco
90.19.03000
Dadco
90.9 Serie Kompakte Stickstoff-Gasdruckfedern (für hohe Kräfte)
Befestigungen
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{dadco/90_9_serie/befest/90_19.prj},{NB=90.19.03000},{TNR=90.19.03000},{B=195.000},{S=170.000},{A=20.000},{B1=125.000},{C=145.000},{D5=25.000},{E=61.000},{F=41.000},{G=77.500},{H=67.500},{D1=13.000},{D2=19.000},{D3=13.000},{H1=13.000},{H2=73.000},{L=62.500},{D4=47.500},{ABS=62.500},{D=M12},{ABS2=90.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Dadco
Description
DADCO 90.19. - Stickstoff-Gasdruckfeder Befestigungen
Bill of material
90.19.03000
TNR
Teilenummer
90.19.03000
90.19.03000
B
Breite
195.000
195.000
mm
S
Schraubenabstand 1
170.000
170.000
mm
A
20.000
mm
B1
125.000
125.000
mm
C
145.000
145.000
mm
L
62.500
62.500
mm
ABS
62.500
62.500
mm
D
Schraubenbohrung für
M12
M12
mm
ABS2
90.000
90.000
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D