126633
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{baldor/dodge/bearings/d_lok/inserts/dl_bearings_ins_m.prj},{NB=126633},{SERIES=208},{SS=40},{SS1=40},{PN=126633},{DESCRIPTION=INS-DL-40M},{WEIGHT=1.000},{A=51.1},{C=22.1},{D=80},{J=5.7},{L=69.6},{N=M6x20},{W=19.1},{Y=32.0},{Z=52.1},{NDM=6},{CAPS=4005},{CAPD=7332}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Insert Metric Bore - D-LOK
Bill of material
126633
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
40
40
mm
PN
Part Number
126633
126633
DESCRIPTION
Description
INS-DL-40M
INS-DL-40M
WEIGHT
Weight
1.000
1.000
kg
A
51.1
51.1
mm
C
22.1
22.1
mm
D
80
80
mm
J
5.7
5.7
mm
L
69.6
69.6
mm
N
N Screw (UNF)
M6x20
M6x20
mm
W
19.1
19.1
mm
Y
32.0
32.0
mm
Z
52.1
52.1
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D