CKSR 50-NP
LEM
current20transducers
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{lem/current20transducers/cksr2050-np.prj},{NB=CKSR 50-NP},{ORDERNO=CKSR 50-NP},{ACCURACY=0.8 %},{APPLICATIONS=Drives Power Supplies Renewable Energies Trackside Welding},{MEASUREMENT=Current},{MEASURING_RANGE=150 A},{MOUNTING=PCB},{NOMINAL_VALUE=50 A},{OP__TEMPERATURE=-40 °C 105 °C},{PRIMARY_SIGNAL=AC + DC},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL=Voltage},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE=Instantaneous 2.5 +- 0.625 V},{SERIES=CKSR-NP},{SUPPLY_VOLTAGE=External DC Unipolar},{SUPPLY_VOLTAGE_RANGE=5 - 5 V},{TECHNOLOGY=Closed loop Fluxgate CAS-CASR-CKSR type},{NAME=CKSR 50-NP},{SOURCEURL=https://www.lem.com/en/cksr-50np}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LEM
Description
CKSR 50-NP
Bill of material
CKSR 50-NP
ORDERNO
CKSR 50-NP
ACCURACY
accuracy
0.8 %
APPLICATIONS
applications
Drives Power Supplies Renewable Energies Trackside Welding
MEASUREMENT
measurement
Current
MEASURING_RANGE
measuring range
150 A
MOUNTING
mounting
PCB
NOMINAL_VALUE
nominal value
50 A
OP__TEMPERATURE
op. temperature
-40 °C 105 °C
PRIMARY_SIGNAL
primary signal
AC + DC
SECOND__NOMINAL_SIGNAL
second. nominal signal
Voltage
SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE
second. nominal signal value
Instantaneous 2.5 +- 0.625 V
SERIES
series
CKSR-NP
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
External DC Unipolar
SUPPLY_VOLTAGE_RANGE
supply voltage range
5 - 5 V
TECHNOLOGY
technology
Closed loop Fluxgate CAS-CASR-CKSR type
NAME
name
CKSR 50-NP
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D