Catalog navigation
CAD model selection
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Basic Ejectors SEM - SEM 100 SDA
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00320 SEM 100 SDA
NAME
Name
10_02_01_00320
NNCUSTOM
SEM 100 SDA
NTCUSTOM
Grundejektor
NBCUSTOM
SEM 100 SDA
LINACUSTOM
SEM 100 SDA
ARTNR
Order number
10.02.01.00320
C114
B
85 mm
C127
d
5.5 mm
C119
D1
50 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G1"-IG
C138
G3
G3/4"-IG
C117
H
68 mm
C111
L
215 mm
C109
L1
335 mm
C110
L2
6 mm
C628
X1
183 mm
C625
Y1
55 mm
C946
Baugröße
100
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C883
Saugvermögen (max)
58.6 mł/h
C882
Saugvermögen (max)
976 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
22.6 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
376 l/min
C574
Schallpegel (frei)
81 dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
60 dB
C1394
Opt. Betriebsdruck
5 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
9 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
32 mm
C576
Weight
1.7 kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
Preview - Generation
Preview
3D
2D