카탈로그 탐색
CAD모델 선택
전체
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Basic Ejectors SEG - SEG 30 HS
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00258 SEG 30 HS
NAME
Name
10_02_01_00258
NNCUSTOM
SEG 30 HS
NTCUSTOM
Grundejektor
NBCUSTOM
SEG 30 HS
LINACUSTOM
SEG 30 HS
ARTNR
Order number
10.02.01.00258
C114
B
42 mm
C121
D
40 mm
C132
G1
G3/8"-IG
C135
G2
G1/2"-IG
C138
G3
G3/4"-IG
C117
H
50 mm
C111
L
127 mm
C140
SW1
22 mm
C172
Düsendurchmesser
3 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
240 l/min
C883
Saugvermögen (max)
14.4 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
392 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
23.5 mł/h
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
C1394
Opt. Betriebsdruck
5 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
12 mm
C575
Weight
352 g
C2220
Umgebungstemperatur
-10 ... 80 °C
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0 psi
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi
C2203
Saugvermögen (max)
8.475 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
13.843 cfm
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D