Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Basic Ejectors SEG - SEG 10 HS
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00247 SEG 10 HS
NAME
Name
10_02_01_00247
NNCUSTOM
SEG 10 HS
NTCUSTOM
Grundejektor
NBCUSTOM
SEG 10 HS
LINACUSTOM
SEG 10 HS
ARTNR
Order number
10.02.01.00247
C114
B
16 mm
C121
D
16 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C138
G3
G1/8"-IG
C117
H
26 mm
C111
L
57 mm
C140
SW1
14 mm
C172
Düsendurchmesser
1 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
34 l/min
C883
Saugvermögen (max)
2 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
49 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
2.9 mł/h
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
C1394
Opt. Betriebsdruck
5 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4 mm
C575
Weight
46 g
C2220
Umgebungstemperatur
-10 ... 80 °C
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0 psi
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi
C2203
Saugvermögen (max)
1.2 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
1.73 cfm
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D