Catalog navigation
CAD model selection
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Basic Ejectors SEG - SEG 07 HS-S SDA
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00275 SEG 07 HS-S SDA
NAME
Name
10_02_01_00275
NNCUSTOM
SEG 07 HS-S SDA
NTCUSTOM
Grundejektor
NBCUSTOM
SEG 07 HS-S SDA
LINACUSTOM
SEG 07 HS-S SDA
ARTNR
Order number
10.02.01.00275
C114
B
10 mm
C121
D
9 mm
C120
D2
8.4 mm
C132
G1
M5-IG
C135
G2
M5-IG
C138
G3
M5-IG
C117
H
20 mm
C111
L
40.5 mm
C109
L1
64.5 mm
C140
SW1
8 mm
C172
Düsendurchmesser
0.7 mm
C925
mit
axialem Schalldämpfer
C489
Evakuierungsgrad
82 %
C882
Saugvermögen (max)
16 l/min
C883
Saugvermögen (max)
1 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
21 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
1.3 mł/h
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
C1394
Opt. Betriebsdruck
5 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
2 mm
C575
Weight
11 g
C2220
Umgebungstemperatur
-10 ... 80 °C
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0 psi
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi
C2203
Saugvermögen (max)
0.565 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.741 cfm
Preview - Generation
Preview
3D
2D