피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
APR 400 B10
LEM
current20transducers
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{lem/current20transducers/apr2040020b10.prj},{NB=APR 400 B10},{ORDERNO=APR 400 B10},{ACCURACY=1 %},{APPLICATIONS=Automation Smart Grid},{MEASUREMENT=Current},{MEASURING_RANGE=400 A},{MOUNTING=Panel DIN rail},{NOMINAL_VALUE=200 A, 300 A, 400 A},{OP__TEMPERATURE=-20 °C 60 °C},{PRIMARY_SIGNAL=AC},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL=Voltage},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE=DC TRMS 0-5V},{SERIES=APR},{SUPPLY_VOLTAGE=External DC Unipolar},{SUPPLY_VOLTAGE_RANGE=24 - 24 V},{TECHNOLOGY=Prime},{NAME=APR 400 B10},{SOURCEURL=https://www.lem.com/en/apr-400-b10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LEM
Description
APR 400 B10
Bill of material
APR 400 B10
ORDERNO
APR 400 B10
ACCURACY
accuracy
1 %
APPLICATIONS
applications
Automation Smart Grid
MEASUREMENT
measurement
Current
MEASURING_RANGE
measuring range
400 A
MOUNTING
mounting
Panel DIN rail
NOMINAL_VALUE
nominal value
200 A, 300 A, 400 A
OP__TEMPERATURE
op. temperature
-20 °C 60 °C
PRIMARY_SIGNAL
primary signal
AC
SECOND__NOMINAL_SIGNAL
second. nominal signal
Voltage
SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE
second. nominal signal value
DC TRMS 0-5V
SERIES
series
APR
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
External DC Unipolar
SUPPLY_VOLTAGE_RANGE
supply voltage range
24 - 24 V
TECHNOLOGY
technology
Prime
NAME
name
APR 400 B10
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D