Catalog navigation
CAD model selection
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Rose Systemtechnik GmbH
Description
Aluform Gehäuse - Product group 04
Bill of material
ROSE 04.12 16 08
HERSTELLER
Hersteller
Rose Systemtechnik GmbH
TYP
Artikelnummer
BENENNUNG
Kurzbeschreibung
Aluminiumgehäuse Aluform
GEW
Weight
830 g
H
Height
mm
B
Width
[mm]
T
Tiefe
[mm]
MATERIAL
Materialgüte
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
IP
Schutzart nach EN 60529
IP66
OBERFLAECHE
Pulverbeschichtung
Feinstruktur, matt
RAL
Farbe Gehäuse
achatgrau (RAL 7038)
PUDICHTUNG1
Standarddichtung
PU-(Polyurethan) (Standard)
PUDICHTUNG2
min. Temperatur
-40 [°C]
PUDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
80 [°C]
SILIKON1
Optional VMQ-Silikon
VMQ-(Silikon) (optional)
SILIKON2
[°C] min. Temperatur
-60 [°C]
SILIKON3
[°C] max. Temperatur
175 [°C]
EMVDICHTUNG1
Optional EMV
EMV-(Silikon) (optional)
EMVDICHTUNG2
[°C] min. Temperatur
-55 [°C]
EMVDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
125 [°C]
ETIM8
ETIM 8 Klassifizierung
EC000058
URSPRUNGSLANG
Ursprungsland
IN
ZOLLTARIFNUMMER
Zolltarifnummer
85369095
LINK
Weitere Details / Technische Daten
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/04121608
Preview - Generation
Preview
3D
2D