Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2016. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
ADNE-LAS - Cilindro a corsa breve
Lista materiale
566415 ADNE-32-15-LAS-A
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2016-12-31
KDM
Diametro del cilindro
mm
HUB
Corsa
mm
HUBST
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
AA
Tipo di attuatore
L
MOT
Tecnologia motore
AS
KG
Filettatura asta
A
KA
Tipo di stelo
A
mm
B1
37.000 mm
B2
25.000 mm
BG
25.000 mm
D5
9.000 mm
D7
mm
D9
mm
E
mm
G
17.400 mm
H1
13.000 mm
H2
50.000 mm
KK
LA
4.600 mm
LA1
5.000 mm
L4
9.100 mm
L5
mm
MM
mm
RT
M6
SF
mm
TG
mm
WH
mm
WH2
mm
ZA
mm
ZB
mm
ZM
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D