Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2016 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
ADNE-LAS - Короткоходовой цилиндр
Спецификация
566415 ADNE-32-15-LAS-A
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2016-12-31
KDM
Диаметр поршня
mm
HUB
Ход
mm
HUBST
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
AA
Тип привода
L
MOT
Тип двигателя
AS
KG
Резьба штока
A
KA
Тип штока
A
mm
B1
37.000 mm
B2
25.000 mm
BG
25.000 mm
D5
9.000 mm
D7
mm
D9
mm
E
mm
G
17.400 mm
H1
13.000 mm
H2
50.000 mm
KK
LA
4.600 mm
LA1
5.000 mm
L4
9.100 mm
L5
mm
MM
mm
RT
M6
SF
mm
TG
mm
WH
mm
WH2
mm
ZA
mm
ZB
mm
ZM
mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D